Otočný sériový spínač, řazení 5, nástěnný , ISO-Panzer IP66, tmavě šedá/žlutá 3045
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 A
-
Jmenovitý proud IN16 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníBez osvětlení (nelze osvětlit)
-
Způsob zapojeníSériový
Ke stažení
Více dokumentace