Kompaktní čidlo pohybu pro výšku 1,1 m (3-vodičové) 2996
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Úhel záběru180 - 180
Nastavení
-
Minimální pracovní cyklus180 s
-
Nastavitelný jas odezvyAno
-
Nastavitelná citlivost odezvyAno
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Šířka70,90 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Instalační výška1,10 - 1,10 m
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
MateriálKov, Umělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Texty
-
FunkceS upozorněním na předčasné vypnutí (lze deaktivovat), Nevhodné pro instalaci schodišťových spínačů, Použitelné pouze jako samostatný přístroj
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně10 m
-
Maximální dosah přenosu do strany6 m
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 2996
Kompaktní čidlo pohybu pro výšku 1,1 m (3-vodičové)
PDF -
Instalační návod
Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10)
Instalační příručka en-GB, nl-NL 2017-10-11
PDF1,14 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-14
PDF264,08 kB
Více dokumentace