• 29532045
    EAN
    4011334414605
    Balení
    1 ks

    LED signální světlo bílé, R.1/R.3, černá lesk 29532045

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LED signální světlo bílé, R.1/R.3, černá lesk

    29532045

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 19058006

      Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Muž", příslušenství

      0,00 €  / *
    • 19058007

      Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Žena", příslušenství

      0,00 €  / *
    • 19058008

      Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 V
    Výkon
    • Spotře­bovaný výkon ve W
      1 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      LED
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      2,50 - 2,50 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • Použi­telné jako tlačítko
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 29532045
    PDF
    RoHS report 29532045
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 29532045 | Hager

      Obrázek produktu 29532045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 29532045 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 29532045

      LED signální světlo bílé, R.1/R.3, černá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.