Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací,Serie R.classic, černá,lesk 29452045
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Vestavěná hloubka24 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka45 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
Texty
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 29452045
Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací,Serie R.classic, černá,lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)
Instalační návod en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Více dokumentace