• 294511
    Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače s
    centrálním dílem, knoflíkem a jemnou aretací 1930/glas, černé lesklé barvy slouží jako rozšiřující otočný ovladač pro stmívač (R, L, C). Je vybaven inkrementálním enkodérem (ovládání v závislosti na rychlosti a směru otáčení) Připojení vodičů na bezšroubové svorky.
    EAN
    4011334510130
    Balení
    1 ks

    Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, černá, lesk 294511

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, černá, lesk

    294511

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozměry
    • Osa průměru
      4 mm
    • Vestavěná hloubka
      24 mm
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      45 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Výkon
    • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
      0,30 W
    Texty
    • Napětí
      Napě­ťová zkouška je možná bez demon­táže
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    Vyba­vení
    • Vstup dílčí stanice
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 294511
    PDF
    RoHS report 294511
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 294511 | Hager

      Obrázek produktu 294511

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 294511 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 294511

      Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, černá, lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.