• 29442045
    EAN
    4011334510161
    Balení
    1 ks

    Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie R.classic, černá lesk 29442045

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie R.classic, černá lesk

    29442045

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Osa průměru
      4 mm
    • Vestavěná hloubka
      24 mm
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      45 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Osvět­lení
    • Stmíva­telné LED svítidlo 230 V
      3 - 100 W
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      0,5 - 4,0 mm²
    Texty
    • Princip stmívání
      S řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"
    • Pojistka
      Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)
    • Napětí
      Napě­ťová zkouška je možná bez demon­táže
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Vstup rozši­řu­jící jednotky
      Se vstupem pro externí ovlá­dání tlačítkem se spínacím kontak­tem, rozši­řu­jícím spínacím 1tla­čít­kovým modulem, Se vstupem pro externí ovlá­dání pro otočný univerzální stmívač
    • Provoz a kont­rola
      Žádné rozhraní Blue­tooth
    Vyba­vení
    • Vstup dílčí stanice
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 29442045
    PDF
    RoHS report 29442045
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 29442045 | Hager

      Obrázek produktu 29442045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 29442045 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 29442045

      Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie R.classic, černá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04) | Hager

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      544,40 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.