Universální otočný stmívač s centrálním dílem 1930/glas, černé lesklé barvy, 420 W (R, L, C, LED) pro ohmickou, induktivní i kapacitní zátěž, žárovky a LED. Je vybaven funkcí automatického rozpoznávání charakteru zátěže a dle ní automaticky zvolí příslušný režim stmívání. Vybaven vstupem pro externí rozšiřující otočný ovladač, pamětí nastaveného jasu, jemným startem a ochranou proti zkratu a přetížení díky vestavěné elektronické pojistce. Připojení vodičů na šroubové svorky.
EAN
4011334510116
Balení
1 ks
Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, černá lesk 294411
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
MateriálUmělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Vestavěná hloubka24 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka45 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V3 - 100 W
Připojení
-
Průřez vodiče0,5 - 4,0 mm²
Texty
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem, Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 294411
Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, černá lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Instalační návod en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Více dokumentace