Universální otočný stmívač s centrálním dílem 1930/glas, bílé lesklé barvy, 420 W (R, L, C, LED) pro ohmickou i induktivní zátěž, žárovky a LED. Je vybaven funkcí automatického rozpoznávání charakteru zátěže a dle ní automaticky zvolí příslušný režim stmívání. Vybaven vstupem pro externí rozšiřující otočný ovladač, pamětí nastaveného jasu, jemným startem a ochranou proti zkratu a přetížení díky vestavěné elektronické pojistce. Připojení vodičů na šroubové svorky.
catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334510109
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, bílá lesk 294410
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Vestavěná hloubka24 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka45 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V3 - 100 W
Připojení
-
Průřez vodiče0,5 - 4,0 mm²
Texty
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem, Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Vybavení
-
Vstup dílčí stanicecatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 294410
Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, bílá lesk
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Instalační návod en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button