Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker K.5, hliník 28847003
EAN
4011334412519
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Reproduktorová skříň 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Frekvence rádiového příjmu87,5 - 108,0 MHz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška70,80 mm
-
Šířka70,80 mm
-
Hloubka46,50 mm
-
Vestavěná hloubka33 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Připojení
-
Průřez reproduktoru1,50 - 1,50 mm²
-
Průřez vodiče2,50 - 2,50 mm²
Funkce
-
Integrované hodiny DCFAno
Vybavení
-
Provedení ovládacího paneluDigitální
Ke stažení
Více dokumentace