The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 2872

Modul ovládací pro tlačítka, ovládání 1-10V, vestavná, přístroj 2872

EAN
4011334197638
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Modul ovládací pro tlačítka, ovládání 1-10V, vestavná, přístroj

2872

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Rozměry
  • Výška
    42 mm
  • Šířka
    175 mm
  • Hloubka
    18 mm
Elek­trický proud
  • Řídicí proud
    200 - 200 mA
  • Spínací proud
    10 A
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
Texty
  • Osvět­lení
    Např. pro zářivky a nízko­na­pě­ťové halogenové žárovky
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 2872
PDF
Hager RoHS report 2872
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 2872 | Hager

    Obrázek produktu 2872

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 2872 | Hager

    Hager Produktový list 2872

    Modul ovládací pro tlačítka, ovládání 1-10V, vestavná, přístroj

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2013-06) | Hager

    Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2013-06)

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
    Obrázek Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (EN, 2010-08) | Hager

    Manual for 2872 - 1 - 10 V push-button control unit built-in (EN, 2010-08)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    347,09 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.