The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 28352045
    EAN
    4011334377016
    Balení
    1 ks

    Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače s centrálním dílem, R.cla., černá l. 28352045

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače s centrálním dílem, R.cla., černá l.

    28352045

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9005
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Osa průměru
      4 mm
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      59 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Texty
    • Napětí
      Napě­ťová zkouška je možná bez demon­táže
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    Vyba­vení
    • Vstup dílčí stanice
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek 28352045 | Hager

      Obrázek produktu 28352045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 28352045 | Hager

      Hager Product data sheet 28352045

      Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače s centrálním dílem, R.cla., černá l.

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

      Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Obrázek Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

      Instalační příručka en-GB 2020-01-01

      PDF
      331,75 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.