The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 283410

Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie 1930/glas, bílá lesk 283410

EAN
4011334282693
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie 1930/glas, bílá lesk

283410

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zvýšení výkonu stmívače 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Zvýšení výkonu stmívače
  • 1659901

    Rozšiřující výkonový modul Power Booster

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Rozměry
  • Osa průměru
    4 mm
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    61 mm
Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Tlačít­kový a otočný spínač
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    5 - 25 °C
Texty
  • Princip stmívání
    S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
  • Pojistka
    Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)
  • Napětí
    Napě­ťová zkouška je možná bez demon­táže
  • Způsob montáže
    Pro přišrou­bování
  • Typ připo­jení
    S bezšrou­bovými svor­kami
  • Vstup rozši­řu­jící jednotky
    Se vstupem pro externí ovlá­dání pro otočný univerzální stmívač

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 283410
PDF
Hager RoHS report 283410
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 283410 | Hager

    Obrázek produktu 283410

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 283410 | Hager

    Hager Product data sheet 283410

    Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie 1930/glas, bílá lesk

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,03 MB
    Obrázek Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    331,75 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.