Otočný stmívač s krycí deskou, S.1/B.x, bílá lesk 28198989
EAN
4011334279747
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
MateriálDuroplast
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka56 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 25 °C
Texty
-
Princip stmíváníNa náběžné hraně
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace