The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 26002089

USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 1,4 A Serie R.classic bílá, lesk 26002089

EAN
4011334377160
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 1,4 A Serie R.classic bílá, lesk

26002089

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
138209
138209
Rámeček 1-násobný, s vnitřním otvorem Ø 58 mm, serie 1930, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Napětí
  • Vstupní napětí
    100 - 240 V
  • Výstupní napětí
    5 - 5 V
Rozměry
  • Hloubka
    42,60 mm
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Příslu­šen­ství
  • S mini­a­turní pojistkou
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1,40 A
  • Výstupní proud
    1 400 mA
Texty
  • Konek­tory jack
    Se 2 zdíř­kami USB, typ A
  • Pojistka
    Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)
  • Typ připo­jení
    S šrou­bova­cími svor­kami (dvo­jité pro propo­jení)
  • Ochrana
    Bez zvýšené ochrany proti nebez­pečnému dotyku

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 26002089
PDF
Hager RoHS report 26002089
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 26002089 | Hager

    Obrázek produktu 26002089

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 26002089 | Hager

    Hager Produktový list 26002089

    USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 1,4 A Serie R.classic bílá, lesk

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05) | Hager

    Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    72,07 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.