Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem R.1/R.3 bílá, lesk 20452089
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud8 A
-
Spínací proud8 A
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Jmenovité napětí230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 30 °C
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka51,40 mm
Obrazovka
-
S displejemAno
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty0,20 K
-
Typ termostatuPokojový termostat
-
Typ senzoruČidlo s rezistorem
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Typ kontaktu1S
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Ke stažení
Více dokumentace