Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, 1930/R.cla., černá l. 20452035
EAN
4011334393764
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
138201
Rámeček 1-násobný, s vnitřním otvorem Ø 58 mm, serie 1930, černá lesk
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud8 A
-
Spínací proud8 A
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Jmenovité napětí230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 30 °C
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka50 mm
Obrazovka
-
S displejemAno
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty0,20 K
-
Typ termostatuPokojový termostat
-
Typ senzoruČidlo s rezistorem
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Typ kontaktu1S
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Ke stažení
Více dokumentace