The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 20302035
    Termostat se spínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, 230 V AC, pro zapuštěnou montáž. Barva černá lesklá. Prostorový termostat pro řízení vytápění, větrání a klimatizace. Vyžaduje neutrální vodič. Po dosažení nastavené teploty dochází k automatickému vypnutí kontaktu. Vyroben z bezhalogenového plastu.
    EAN
    4011334393528
    Balení
    1 ks

    Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk 20302035

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk

    20302035

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230-230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 30 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      47,20 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ termostatu
      Poko­jový termostat
    • Typ senzoru
      Bimetal
    • S ohřívačem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20302035
    PDF
    RoHS report 20302035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20302035 | Hager

      Obrázek produktu 20302035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20302035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20302035

      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Obrázek Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-13

      PDF
      270,55 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-13

      PDF
      268,89 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.