The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 1903
    EAN
    4011334019572
    Balení
    1 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Kovový kryt s potiskem šipek, ovládácí skříňka IP44 1903

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kovový kryt s potiskem šipek, ovládácí skříňka IP44

    1903

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      37 mm
    • Šířka
      26 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration 1903
    PDF
    Hager RoHS report 1903
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1903 | Hager

      Obrázek produktu 1903

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 1903 | Hager

      Hager Product data sheet 1903

      Kovový kryt s potiskem šipek, ovládácí skříňka IP44

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      14177106 - Kryt jednoduchý s potiskem "0", K.1, antracit mat
      14177106
      Kryt jednoduchý s potiskem "0", K.1, antracit mat
    • 2
      16226084 - Kryt jednoduchý s potiskem "0", Q.x, stříbrná sametová
      16226084
      Kryt jednoduchý s potiskem "0", Q.x, stříbrná sametová
    • 3
      14177109 - Kryt jednoduchý s potiskem "0", K.1, bílá lesk
      14177109
      Kryt jednoduchý s potiskem "0", K.1, bílá lesk
    • 4
      16226086 - Kryt jednoduchý s potiskem "0", Q.x, antracit sametová
      16226086
      Kryt jednoduchý s potiskem "0", Q.x, antracit sametová
    • 5
      14177103 - Kryt jednoduchý s potiskem "0", K.5, Alu elox
      14177103
      Kryt jednoduchý s potiskem "0", K.5, Alu elox

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.