The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 186101
  • Designové řady vypínačů

Adaptér pro změnu otočné spínače na tlačítko, příslušenství 186101

EAN
4011334389569
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Adaptér pro změnu otočné spínače na tlačítko, příslušenství

186101

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 384103

    Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje

    0,00 €  / *
  • 384203

    Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje

    0,00 €  / *
  • 38122189

    Otočný žaluziový spínač, 2-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 38122145

    Otočný žaluziový spínač 2-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, černá lesk

    0,00 €  / *
  • 1080208900

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, R.1/R.3, bílá l.

    0,00 €  / *
  • 1080204500

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, R.1/R.3, černá l.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    38 mm
  • Šířka
    38 mm
  • Hloubka
    9,90 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 186101
PDF
Hager RoHS report 186101
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 186101 | Hager

    Obrázek produktu 186101

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 186101 | Hager

    Hager Produktový list 186101

    Adaptér pro změnu otočné spínače na tlačítko, příslušenství

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    3313079909 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
    3313079909
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
  • 2
    3313078989 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
    3313078989
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
  • 3
    3313078982 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
    3313078982
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
  • 4
    3313071606 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
    3313071606
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
  • 5
    3313071404 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.
    3313071404
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.