The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker serie 1930
  • Doplň­kové produkty - Berker serie 1930
  • 182305
  • Doplň­kové produkty - Berker serie 1930
  • Doplň­kové produkty - Berker Integro
  • Vidět víc

Propojka pro vícenásobnou kombinaci distančního rámu, na povrch, černá 182305

EAN
4011334214830
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojka pro vícenásobnou kombinaci distančního rámu, na povrch, černá

182305

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 100109

    Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, bílá lesk

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    26,70 mm
Vyba­vení
  • Typ kabe­lového vstupu
    Spojovací kus
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9005
  • Povr­chová úprava
    Same­tový

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 182305
PDF
Hager RoHS report 182305
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 182305 | Hager

    Obrázek produktu 182305

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 182305 | Hager

    Hager Product data sheet 182305

    Propojka pro vícenásobnou kombinaci distančního rámu, na povrch, černá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    945162509 - Záslepka, Integro přístroj, bílá lesk
    945162509
    Záslepka, Integro přístroj, bílá lesk
  • 2
    91820 - Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá
    91820
    Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá
  • 3
    91853 - Těsnění pro krytí IP 44, Integro přístroj, černá
    91853
    Těsnění pro krytí IP 44, Integro přístroj, černá
  • 4
    9191501 - Ochranná krabice 2-násobná, Integro přístroj, šedá
    9191501
    Ochranná krabice 2-násobná, Integro přístroj, šedá
  • 5
    9182001 - Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá
    9182001
    Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.