The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • 168000
    LED modul, pro otočné vypínače, 230 V s vodičem N. Kompatibilní s výrobky obj. č. 387503, 387603, 389303 a 384603. LED modul se upevňuje na přední stranu vložky vypínače a bezpečně se napájí pomocí pružinových tlačítek. Může být kdykoliv dodatečně instalován nebo dle potřeby vyměněn. Typ osvětlení lze upravit nebo vypnout v integrovaném LED modulu.
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334490906
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    LED modul pro otočné spínače 230 V, s N kontaktem 168000

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    LED modul pro otočné spínače 230 V, s N kontaktem

    168000

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      5,21 739 mA
    Rozměry
    • Výška
      51 mm
    • Šířka
      51 mm
    • Hloubka
      22,10 mm
    Výkon
    • Příkon
      1,70 mA
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      LED

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 168000
    PDF
    RoHS report 168000
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 168000

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 168000

      LED modul pro otočné spínače 230 V, s N kontaktem

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.