Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, černá lesk 16402035
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
-
Jmenovité napětí230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Počet pólů1
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 500 W
-
Zářivky v duo spínání1 500 W
-
Montáž naZapuštěná montáž
-
Počet tlačítek0
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
-
Barvačerná
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Hloubka60 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Provozní teplota-5 - 50 °C
-
OsvětleníPro osvětlení
-
PotiskS potiskem "Hotelcard"
-
Středové deskyS centrálním prvkem Ø 58 mm
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami - liftsystém
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Způsob zapojení1pólový
-
Související produktové řadySerie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-
Související systémyBerer serie 1930/Glas, Berker Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBManual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBManual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instalační příručka en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF335,19 kB