• 161013
    EAN
    4011334195504
    Balení
    100 ks

    Žárovka E14, pro světelný signál, s vysokým, sklopným krytem 161013

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Žárovka E14, pro světelný signál, s vysokým, sklopným krytem

    161013

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Rozměry
    • Výška
      15 mm
    • Šířka
      15 mm
    • Hloubka
      51 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Oranžová
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      Žárovka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 161013
    PDF
    RoHS report 161013
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 161013 | Hager

      Obrázek produktu 161013

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 161013 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 161013

      Žárovka E14, pro světelný signál, s vysokým, sklopným krytem
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.