Středová deska pro proudový chránič 50 x 50 mm, sv. bronzová, elox hliník 149611
EAN
4011334459972
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaSvětlý bronz
-
Kód RAL3012
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka50 mm
-
Hloubka32 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Ke stažení
Více dokumentace