Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), sv. bronz 148311
EAN
4011334193104
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyKoaxiální
-
Počet přípojek4
Materiál
-
BarvaSvětlý bronz
-
Kód RAL3012
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Rozměry
-
Výška51,50 mm
-
Šířka51,50 mm
-
Hloubka16 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Ke stažení
Více dokumentace