The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 14741606

Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, systém střed. dílů, antracit mat 14741606

EAN
4011334222255
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, systém střed. dílů, antracit mat

14741606

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
11091606
11091606
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
11087006
11087006
Mezirámeček pro středové desky, K.1, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
11096086
11096086
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, antracit sametová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Antracit
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 14741606
PDF
Hager RoHS report 14741606
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 14741606 | Hager

    Obrázek produktu 14741606

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 14741606 | Hager

    Hager Produktový list 14741606

    Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, systém střed. dílů, antracit mat

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1018

    PDF
    267,93 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.