The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 147402

Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, systém střed. dílů, krémová lesk 147402

EAN
4011334195054
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, systém střed. dílů, krémová lesk

147402

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
11087009
11087009
Mezirámeček pro středové desky, K.1, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
11098982
11098982
Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 147402
PDF
RoHS report 147402
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 147402 | Hager

    Obrázek produktu 147402

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 147402 | Hager

    Hager Product data sheet 147402

    Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, systém střed. dílů, krémová lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1018

    PDF
    267,93 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.