14093502
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma500 - 500 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů1
-
Se zavěšeným víkemAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
MateriálTermoplast
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Rozměry
-
Výška pásky P-touch popisového pole12 mm
Texty
-
VýstupSe šikmým vývodem 45°
-
NapětíVhodné pro PoE+
-
Způsob montážePro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
-
OchranaSe samouzavíracím ochranným krytem proti prachu před konektorem
-
Typ připojeníS zařezávacími svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 14093502
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Instalační návod
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Instalační návod da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB
Více dokumentace