The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 1282
    EAN
    4011334010487
    Balení
    10 ks

    Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, žlutá průhledná 1282

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, žlutá průhledná

    1282

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Žlutá
    Konek­tivita
    • Kryt pro signa­lizační jednotku
      Krytka osvět­lení, plochá
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Rozměry
    • Hloubka
      32,50 mm
    • Průměr
      30 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 1282
    PDF
    RoHS report 1282
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1282 | Hager

      Obrázek produktu 1282

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1282 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1282

      Kryt pro tlačítko / žárovku E10, příslušenství, žlutá průhledná

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Prohlášení o shodě International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.