The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání světel - Berker S.1
  • 1232
  • Designové řady vypínačů

Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, zelená, průhledná 1232

EAN
4011334009566
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, zelená, průhledná

1232

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 513102

    Patice pro kontrolku E14

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Zelená
Konek­tivita
  • Kryt pro signa­lizační jednotku
    Krytka osvět­lení, vysoká
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Rozměry
  • Hloubka
    51 mm
  • Průměr
    46,40 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 1232
PDF
Hager RoHS report 1232
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 1232 | Hager

    Obrázek produktu 1232

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 1232 | Hager

    Hager Produktový list 1232

    Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, zelená, průhledná

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    16281909 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    16281909
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
  • 2
    16281606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    16281606
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    16281404 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
    16281404
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    503101 - Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
    503101
    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
  • 5
    15078989 - Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk
    15078989
    Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.