The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker serie 1930
  • Ovlá­dání světel - Berker serie 1930
  • 1226
  • Designové řady vypínačů

Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), se symbolem, Berker 1930/glas, bílá lesk 1226

EAN
4011334212706
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), se symbolem, Berker 1930/glas, bílá lesk

1226

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
5104
5104
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, bílá l.
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
510401
510401
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 5104

    Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, bílá l.

    0,00 €  / *
  • 510401

    Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Tlačítko
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Duroplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    24,10 mm
  • Šířka
    26,50 mm
  • Hloubka
    30 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 1226
PDF
RoHS report 1226
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 1226 | Hager

    Obrázek produktu 1226

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 1226 | Hager

    Hager Produktový list 1226

    Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), se symbolem, Berker 1930/glas, bílá lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    85122201
    Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
  • 2
    85121101 - Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
    85121101
    Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
  • 3
    85121201 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
    85121201
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
  • 4
    387603 - Otočný přepínač střídavý, řazení 6, serie 1930/glas/R.classic
    387603
    Otočný přepínač střídavý, řazení 6, serie 1930/glas/R.classic
  • 5
    387503 - Otočný sériový spínač, řazení 5, serie 1930/glas/R.classic
    387503
    Otočný sériový spínač, řazení 5, serie 1930/glas/R.classic

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.