The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker serie 1930
  • Ovlá­dání světel - Berker serie 1930
  • 122501
  • Designové řady vypínačů

Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, černá lesk 122501

EAN
4011334009528
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, černá lesk

122501

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 5104

    Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, bílá l.

    0,00 €  / *
  • 510401

    Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Tlačítko
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9005
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Duroplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    20,50 mm
  • Šířka
    26,50 mm
  • Hloubka
    30 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 122501
PDF
Hager RoHS report 122501
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 122501 | Hager

    Obrázek produktu 122501

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 122501 | Hager

    Hager Produktový list 122501

    Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas, černá lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85121201 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
    85121201
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
  • 2
    85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    85122201
    Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
  • 3
    1678 - LED žárovka E10, příslušenství, bílá
    1678
    LED žárovka E10, příslušenství, bílá
  • 4
    167804 - LED žárovka E10, příslušenství, modrá
    167804
    LED žárovka E10, příslušenství, modrá
  • 5
    1601 - Doutnavka E10, příslušenství, čirá
    1601
    Doutnavka E10, příslušenství, čirá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.