The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž s krytím IP55
  • 12033545
  • Designové řady vypínačů

12033545

EAN
4011334440864
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

12033545

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
13303505
13303505
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13293515
13293515
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13293505
13293505
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13283505
13283505
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuš­těnou montáž 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuš­těnou montáž
  • 6719323515

    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6019303505

    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6719323505

    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6118913505

    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6719333505

    Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Oslabení
  • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
    5 dB
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Koncová zásuvka
Frek­vence
  • Šířka frek­venčního pásma
    4 - 862 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
Rozměry
  • Hloubka
    45 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    35 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration 12033545
PDF
Hager RoHS report 12033545
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 12033545 | Hager

    Obrázek produktu 12033545

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 12033545 | Hager

    Hager Produktový list 12033545

    Produktový list cs-CZ 2025-11-12

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-08-25 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-08-25

    PDF
    79,73 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    30863552 - Kryt dělený, W.1, bílá mat
    30863552
    Kryt dělený, W.1, bílá mat
  • 2
    6118913502 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6118913502
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 3
    6719323502 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6719323502
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 4
    6719323515 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    6719323515
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
  • 5
    14093505 -
    14093505

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.