Kryt pro kompaktní čidlo pohybu, S.1/B.x, antracit mat 11901606
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7016
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka23 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Ke stažení
Více dokumentace