• 1084608600
    EAN
    4011334507871
    Balení
    1 ks

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, antr. sam. 1084608600

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, antr. sam.

    1084608600

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      58,80 mm
    • Šířka
      58,80 mm
    • Hloubka
      30,50 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 1084608600
    PDF
    RoHS report 1084608600
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1084608600 | Hager

      Obrázek produktu 1084608600

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1084608600 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1084608600

      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, antr. sam.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.