Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, Q.x, stříbrná sametová 1081608400
EAN
4011334507611
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlíč
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška58,80 mm
-
Šířka58,80 mm
-
Hloubka32,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace