Centrální díl pro anténní zásuvku s 3 otvory, 1930/glas/R.classic, černá lesk 106421
EAN
4011334236252
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
452210
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 27 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyKoaxiální
-
Počet přípojek3
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka50 mm
-
Hloubka9,40 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémySerie 1930 / Serie Glas
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace