Centrální díl pro anténní zásuvku s 3 otvory, 1930/glas/R.classic, bílá lesk 106420
EAN
4011334236245
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyKoaxiální
Rozměry
-
Šířka50 mm
-
Výška50 mm
-
Hloubka9,40 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Texty
-
PopisBez pole pro popis
-
Související produktové řadySerie 1930, Serie Glas
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace