The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker K.1
  • Rámečky a krabice na omítku - Berker K.1
  • 10537006
  • Designové řady vypínačů

Krabice pro nástěnou montáž, 3-násobná vodorovná, K.1, antracit mat 10537006

EAN
4011334298717
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krabice pro nástěnou montáž, 3-násobná vodorovná, K.1, antracit mat

10537006

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Schuko zásuvka 1 dostupné produkty
  • Kabe­lový vstup 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Schuko zásuvka
  • Kabe­lový vstup
  • 47357006

    Zásuvka SCHUKO, K.1, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 181705

    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá

    0,00 €  / *
  • 181305

    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 13737009

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 13337009

    Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 13737006

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 13337006

    Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, antracit mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Mate­riál
  • Barva
    Antracit
  • Kód RAL
    7021
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený, Lakované
Rozměry
  • Výška
    82 mm
  • Šířka
    230,50 mm
  • Hloubka
    41,50 mm
  • Vestavěná hloubka
    36 mm
Vyba­vení
  • S přívodem vedení
    Ano
Instalace, montáž
  • Montážní/při­po­jovací poloha
    Horizon­tální
  • Montáž
    Montáž na omítku
Příslu­šen­ství
  • S krytem rámu
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Souvi­se­jící systémy
    K.x
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    K.1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 10537006
PDF
Hager RoHS report 10537006
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 10537006 | Hager

    Obrázek produktu 10537006

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 10537006 | Hager

    Hager Produktový list 10537006

    Krabice pro nástěnou montáž, 3-násobná vodorovná, K.1, antracit mat

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    10417006 - Kryt, jednoduchý, na omítku, K.1, antracit mat
    10417006
    Kryt, jednoduchý, na omítku, K.1, antracit mat
  • 2
    10437006 - Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.1, antracit mat
    10437006
    Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.1, antracit mat
  • 3
    10437009 - Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.1, bílá lesk
    10437009
    Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.1, bílá lesk
  • 4
    13637006 - Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat
    13637006
    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat
  • 5
    13137006 - Rámeček, 1-násobný, K.1, antracit mat
    13137006
    Rámeček, 1-násobný, K.1, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.