Kryt, dvojitý, na omítku, S.1, antracit mat 10429949
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvka 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 16 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška154 mm
-
Šířka83 mm
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěná hloubka37 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
MontážMontáž na omítku
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyQ.x, S.x/B.x
-
Související produktové řadyQ.3, S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 10429949
Kryt, dvojitý, na omítku, S.1, antracit mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-10
PDF365,61 kB
Více dokumentace