• 10428935
    EAN
    4011334388241
    Balení
    5 ks

    Kryt, dvojitý, na omítku, S.1, černá lesk 10428935

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt, dvojitý, na omítku, S.1, černá lesk

    10428935

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Schuko zásuvka 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Schuko zásuvka
    • 47432045

      Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      154 mm
    • Hloubka
      42 mm
    • Vestavěná hloubka
      37 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Příslu­šen­ství
    • S krytem rámu
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10428935
    PDF
    RoHS report 10428935
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10428935 | Hager

      Obrázek produktu 10428935

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10428935 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10428935

      Kryt, dvojitý, na omítku, S.1, černá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.