• 10427009
    EAN
    4011334267478
    Balení
    5 ks

    Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, K.1, bílá lesk 10427009

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, K.1, bílá lesk

    10427009

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Zásuvka 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zásuvka
    • 47357009

      Zásuvka SCHUKO, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      88,50 mm
    • Šířka
      153 mm
    • Hloubka
      41,50 mm
    • Vestavěná hloubka
      36 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Vertikální
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Příslu­šen­ství
    • S krytem rámu
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10427009
    PDF
    RoHS report 10427009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10427009 | Hager

      Obrázek produktu 10427009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10427009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10427009

      Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, K.1, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-10 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.