The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 10421606
    EAN
    4011334223436
    Balení
    5 ks

    Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, B.3, antracit mat 10421606

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, B.3, antracit mat

    10421606

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      93 mm
    • Šířka
      154 mm
    • Hloubka
      42 mm
    • Vestavěná hloubka
      37 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Vertikální
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Příslu­šen­ství
    • S krytem rámu
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10421606
    PDF
    RoHS report 10421606
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10421606 | Hager

      Obrázek produktu 10421606

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10421606 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10421606

      Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, B.3, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-10 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.