The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 102250
  • Designové řady vypínačů

Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, krémová lesk 102250

EAN
4011334208426
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, krémová lesk

102250

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
148602
148602
Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 148602

    Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    1013
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
Rozměry
  • Výška
    64,50 mm
  • Šířka
    64,50 mm
  • Hloubka
    12,50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 102250
PDF
Hager RoHS report 102250
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 102250 | Hager

    Obrázek produktu 102250

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 102250 | Hager

    Hager Product data sheet 102250

    Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, krémová lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    15047104
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
  • 2
    15047109 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, bílá lesk
    15047109
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, bílá lesk
  • 3
    15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    15047106
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
  • 4
    15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    15047103
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
  • 5
    151812 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, krém.
    151812
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, krém.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.