Záslepka s centrálním dílem, serie 1930/glas, bílá lesk 100920
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WTF1001WGTechnické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka10 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrálním dílem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 100920
Záslepka s centrálním dílem, serie 1930/glas, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Více dokumentace