EAN
4012740854290
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon400 - 400 V
Oprema
-
Sa komunikacijskim sučeljem/interfejsomNe
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeNe
Dimenzije
-
Visina88 mm
-
Širina54 mm
-
Dubina60 mm
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XEV305
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju de-DE, it-IT 2024-05-15
PDF3,89 MB -
Uputstvo
Uputstvo fr-FR, en-GB 2024-01-26
PDF4,00 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16
PDF168,45 kBEU Declaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-02-02
PDF219,83 kB
Više dokumentacije