Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 1,10m WXT501
EAN
3250618500486
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Preporučena visina ugradnje1,10 - 1,10 m
Postavke
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Minimalni radni ciklus10 s
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Napon
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
Opseg isporuke
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
Električna struja
-
Prijenos podataka o potrošnji struje busa10 mA
Rasvjeta
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
Detekcija
-
Ugao detekcije podesiv45 - 90 °
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
Tekst
-
TasterSa tipkom za načine rada: automatski/trajno UKLJUČENO/trajno ISKLJUČENO
-
Način radaSa testnim načinom rada, Master/slave rad za pokrivanje velikih područja detekcije, Sa 3 načina rada: automatski/trajno UKLJUČENO/trajno ISKLJUČENO
-
FunkcijaSimulacija prisustva, Sa party funkcijom
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXT501
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2018-12-05
PDF1,54 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD276,46 kB -
Vodič za primjenu
Vodič za primjenu en-GB 2019-02-22
PDF5,69 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF255,39 kB
Više dokumentacije