The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • WXF233
    EAN
    3250617192330
    Pakovanje
    5 Komadi

    Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP 2M, gallery, 45° WXF233

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP 2M, gallery, 45°

    WXF233

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXD230T
    WXD230T
    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, 45°, gallery, titanij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD230N
    WXD230N
    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, 45°, gallery, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD230D
    WXD230D
    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, 45°, gallery, krem
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD230B
    WXD230B
    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, 45°, gallery, čista bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 35 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      FTP
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Izlaz
      Sa kosim izlazom od 45°
    • Zaštita
      Sa opci­onalnim poklop­cima za zaštitu od prašine
    • Zaštita
      Zašti­ćeni bus
    • Vrsta veze
      Sa IDC stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXF233
    PDF
    RoHS report WXF233
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF233  | Hager

      Slika proizvoda WXF233

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF233  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF233

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP 2M, gallery, 45°

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20

      PDF
      1,76 MB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina