Dimer tasterski, srebrni WL4032
Konfigurišite proizvod
lumina konfigurator
Otvori alateTehničke karakteristike
-
Radni napon230 - 230 V
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
BojaSrebrna
-
RAL kod9006
-
MaterijalMetal, Plastika
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina45 mm
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL4032
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL4032
Dimer tasterski, srebrni
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Leaflet for Push dimmer 60-300W
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2022-12-07
PDF1,84 MB -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF353,47 kB