SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa poklopcem i zaštitom od dodira, crna WL1163
Konfigurišite proizvod
lumina konfigurator
Otvori alateTehničke karakteristike
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaCrna
-
RAL kod9004
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina47 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
Sa signalnom lampomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Vrsta poklopcaPoklopac sa šarkama se vraća
-
Broj modula0
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Koristi se u višoj IP klasiIP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL1163
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL1163
ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o performansama
Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF376,02 kB